Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社ジェイテクト (Koyo)
説明
開放形
部品表
HK0306
ORDER
呼び番号
HK0306
FW
内径
3 mm
D
外径
6.5 mm
C
軸受幅
6 mm
CR
動定格荷重値
1.20 kN
CO
静定格荷重値
0.78 kN
CU
疲労限界荷重値
0.13 kN
NO
許容回転数(油潤滑)
46000 rpm
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031
Embedded user actions